Publier vos produits
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    Traduit par Google,
    Avec sa forme archétypale et son diamètre généreux, de l'ordre d'un demi-mètre, City a une large gamme d'applications : outdoor ou indoor, valorisant les environnements commerciaux, les industries et les transports publics. Il n'y a aucun risque d'éblouissement car la LED se trouve haut dans le cône raide et caractéristique, qui cache également la bride de refroidissement en fonte
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.City_catenary
    • Famille de produitsCity
    • Groupe de produitsCatenary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)428
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires