Publier vos produits
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Traduit par Google,
    Applique murale avec abat-jour en tissu
    Spécification
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elements_wall_fixture
    • Famille de produitsElements
    • Groupe de produitsWall fixture
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord