Publier vos produits
Hoop Large - Pendant fixture
Hoop Large - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Large - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Métal peint. Blanc RAL 9010, noir RAL 9005 ou bleu RAL 5002 ou

    orange RAL 2004. Diffuseur en verre opale mat. Autres couleurs sur demande.

    Informations sur les LED

    LED - Puissance du système 18W. Flux lumineux du luminaire 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. IRC >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - Avec boîtier de plafond peint en blanc. Suspension en fil de fer.

    8424, 8426, 8428 - Avec crochet de plafond. Suspension en fil de fer. Avec rosace de plafond.

    Connexion

    8423, 8425, 8427 - Bornier à clipser 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Bornier 3x2,5mm2.

    Conception

    Petit - Avant 2018. Grand & Drop - Avant 2023.

    Spécification
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hoop-large
    • Famille de produitsHoop
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)938
    • Largeur (mm)788
    • Profondeur (mm)788
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord