Publier vos produits
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
    ZERO

    Loud - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    L'idée derrière Loud était de créer un luminaire d'ambiance fonctionnel inspiré des principes traditionnels de l'anti-éblouissement. Disposé autour d'une grille anti-éblouissement, Loud allie harmonieusement minimalisme et charme industriel, rappelant une enceinte suspendue. Grâce à sa version à éclairage indirect, Loud devient un élément polyvalent qui sublime divers espaces intérieurs, leur apportant du caractère sans surcharger l'environnement.

    Spécification
    • Description

      Shade in painted aluminum. Tube in painted steel. Downlight model - equipped with micro prismatic diffuser and painted cross louvre. Upplight model - equipped with diffuser in matt acrylic. Fixed pendant length up to 1000 mm as standard. Specific lenghts on request.

      LED info

      System power 25W. Luminaire Luminous Flux 1500LM - 2670 LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72.000 h.

      Installation

      Fixed pendant from ceiling. Including painted ceiling cup.

      Connection

      Terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Adam Palm 2025.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loud
    • Famille de produitsLoud
    • Groupe de produitsLoud
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique