Publier vos produits
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Traduit par Google,

    Lumo est un luminaire classique de forme conique, moulé à partir d'une seule pièce d'aluminium.
    L'abat-jour de six millimètres d'épaisseur se termine élégamment par un joli rayon plein. Le diffuseur est monté de manière imperceptible dans l'abat-jour de manière à éviter l'éblouissement.

    Spécification
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumo-ceiling
    • Famille de produitsLumo
    • Groupe de produitsCeiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)216
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique