Publier vos produits
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Traduit par Google,
    Fixation au sol
    Spécification
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silo_floor_fixture
    • Famille de produitsSilo
    • Groupe de produitsFloor fixture
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1340
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Description de l'Uniclass 2015Free standing luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires