Publier vos produits
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
    ZERO

    Sprinkle floorlamp

    Traduit par Google,

    Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de notre populaire collection d'éclairage Sprinkle avec l'introduction d'un lampadaire, d'un pendentif linéaire et d'une borne extérieure. Toutes les pièces présentent la même silhouette géométrique frappante que le pendentif original, offrant des éléments de design inattendus et distincts qui ajoutent de la sophistication à n'importe quel espace.

    Spécification
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info

      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. Can be delivered with 4000K on request.

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug.

      Design

      Note Design Studio 2023

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sprinkle-floorlamp
    • Famille de produitsSprinkle
    • Groupe de produitsFloor lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1837
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord