Publier vos produits
Zodiaq® Okite Collection
Zodiaq

Zodiaq® Okite Collection

Traduit par Google,
Collection Okite® Jetez un coup d'œil à la collection exclusive DuPont™ Zodiaq® - Okite®, où le mouvement dramatique et le veinage se rejoignent pour capturer votre imagination. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Zodiaq® is: • Non-porous and carefree: No sealant, polish or reconditioning necessary • Made from 93% natural quartz crystal, one of nature's strongest materials • 45 colors • Stain resistant • NSF/ANSI Standard 51 Certified for food contact and Class I(A) fire rated • Unconventionally beautiful: Dramatic veining and movement capture the imagination • Durable: Made from an extremely hard mineral, quartz crystal • Scratch resistant • Heat-resistant • Easy to clean: When properly cleaned, Zodiaq® is mold and mildew resistant • GREENGUARD Certified® as a low-emitting material
Spécifications techniques
  • Réference unique.Zodiaq-Okite-Collection
  • Famille de produitsSolid Stone Sheets
  • Groupe de produitsQuartz Surface Fabrications
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMinéral
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCSurface
  • Code UNSPSC301521

Disponibilité de la région

Amérique du Nord