Publier vos produits
N137 Effluent Pump with 15′ Cord

N137 Effluent Pump with 15′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à effluents non automatique modèle N137 est conçue pour éliminer l'eau indésirable dans les applications de puisard ou d'effluents septiques. Il s'agit d'une pompe entièrement en fonte et constitue le choix idéal pour les applications à haut débit. Le modèle 137 « Flow-Mate » de 1/2 CV de qualité professionnelle est connu pour sa fiabilité. La N137 est une pompe non automatique qui peut être utilisée avec un seul interrupteur à flotteur ou panneau de commande. L'interrupteur à flotteur piggyback vous permet de régler le point de marche et d'arrêt de la pompe sur le terrain. Ceci est idéal dans une application avec un puisard profond ou un réservoir de pompe.

Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur, le boîtier de la pompe et la base du modèle 137 sont tous construits en fonte. De plus, le modèle 137 est conçu avec une turbine vortex en fonte permettant aux solides de passer librement à travers la pompe. L'étiquette d'identification de la pompe, le protège-flotteur, la poignée, le bras de l'interrupteur et la quincaillerie sont en acier inoxydable non corrodable. Cette attention aux détails garantit que le modèle 137 est capable de résister aux applications les plus exigeantes de puisard de sous-sol à haut débit ou de système septique.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications.
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.130-series-nonautomatic
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSeptic Effluent Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps