Nos pompes à eaux usées non automatiques modèle N282 sont conçues pour le relevage des eaux usées brutes ou des eaux pluviales dans les stations de relevage. Le modèle 282 est équipé d'une turbine vortex anti-colmatage lui permettant de refouler des particules sphériques de 5 cm. Cela garantit un fonctionnement fiable dans les applications d'assainissement les plus exigeantes.
Le N282 est conçu pour des performances fiables et durables. Le carter moteur et l'adaptateur sont en fonte et intègrent des ailettes moulées sur place pour maximiser la dissipation thermique. Sa construction robuste et ses roulements surdimensionnés garantissent au 282 une résistance optimale aux applications les plus exigeantes en stations de relevage des eaux usées.
Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |