La pompe de transfert modèle 314 est notre pompe de transfert portable la plus puissante. Elle génère près de 50 PSI et un débit de plus de 1 400 gallons par heure. C'est pourquoi elle a été surnommée « The Water Mover ».
La poignée de levage en acier inoxydable du modèle 314 facilite son transport. C'est pratique, car la pompe est souvent déplacée d'un chantier à l'autre. L'entrée et la sortie filetées de la pompe facilitent et accélèrent le raccordement des tuyaux. De plus, grâce aux raccords en laiton, aucun risque d'endommagement des filetages suite à une utilisation répétée.
Le corps de pompe en fonte robuste et le moteur à balais facile d'entretien garantissent un fonctionnement sans problème. Comme beaucoup de nos pompes, la surface lisse de la turbine en plastique permet à l'eau de circuler à travers la pompe avec une efficacité maximale. Pour plus de commodité, un bouchon d'amorçage surdimensionné est inclus. Aucun outil n'est requis pour amorcer la pompe.
Nous avons inclus un cordon d'alimentation de 6 m (20 pi) avec cette pompe. Nous savons que l'utilisation d'une rallonge électrique peut être un véritable casse-tête pour la faire fonctionner. Notre objectif était d'intégrer toutes les fonctionnalités essentielles, plus quelques fonctionnalités supplémentaires, que vous pourriez souhaiter dans une pompe de transfert fiable et de grande capacité.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |