Publier vos produits
Zurface - Floor tiles - Pele Tigre Marble
Zurface

Zurface - Floor tiles - Pele Tigre Marble

Traduit par Google,

Le Pele Tigre est un marbre spectaculaire originaire de Borba, dans la région de l'Alentejo au Portugal. Il est reconnu internationalement pour son aspect unique et ses caractéristiques distinctives. Ce marbre présente un fond cristallisé blanc à presque jaunâtre, traversé de veines saisissantes allant du gris bleuté au noir, créant un motif expressif souvent comparé aux rayures d'un tigre, d'où son nom.

Sa texture cristalline confère à la pierre un éclat subtil qui reflète la lumière et rehausse son élégance. Chaque plaque de Pele Tigre est unique, avec des variations naturelles de veinage et de couleur, ce qui en fait une pierre très recherchée pour les projets visant à créer un style personnel et exclusif.

Le Pele Tigre est fréquemment utilisé en intérieur pour les plans de travail, les revêtements de sol, les revêtements muraux et les éléments décoratifs. Sa surface polie met en valeur les motifs spectaculaires et contribue à une atmosphère luxueuse et sophistiquée, tant dans les espaces résidentiels que publics.

Il s’agit d’un marbre pour ceux qui recherchent quelque chose au-delà de l’ordinaire — une combinaison de beauté naturelle, de force et d’expression artistique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Zurface-Pele-Tigre-Marmor
  • Date de publication2025-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPierre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage