Publier vos produits
Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout
Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout
    Zurn

    Z821B0-XL AquaSpec® deck-mount 5-3/8" gooseneck spout

    Traduit par Google,

    Bec col de cygne fixe ou pivotant en laiton chromé poli, entraxe de 137 mm (5-3/8 po), à montage sur plage. Ce bec est équipé d'un régulateur de débit laminaire de 7,6 l/min (2,0 gal/min) intégré à sa base (conforme à la norme ANSI A112.18.1), de la visserie de montage et d'un raccord NPSM de 1/2 po pour colonne montante de lavabo standard. La gamme Zurn sans plomb (-XL) est une ligne de robinetterie et d'accessoires en laiton durable et de haute qualité, conçue et fabriquée conformément à l'article 1417 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure ou égale à 0,25 % de la surface en contact avec le fluide.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • CSA B125.1

    Caractéristiques

    • Bec rigide ou pivotant en laiton chromé conforme aux normes de faible teneur en plomb
    • Bec col de cygne central de 5-3/8 po monté sur le pont
    • Écrou de raccordement NPSM 1/2" pour colonne montante de lavabo standard et visserie de montage
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • keywords: Deck Mounted,Deck and Wall Mounted Spouts,Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,Zurn One Systems Specifier,,821B0-XL,21B0-XL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z821B0-XL
    • Famille de produitsLavatory Faucet - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord