Robinet de chasse d'eau chromé, à diaphragme exposé et silencieux, avec extérieur poli. Complet avec un diaphragme à double joint résistant aux chloramines avec un by-pass à triple filtrage résistant au colmatage. La vanne intègre un actionneur moteur 6 V CC, un capteur automatique alimenté par batterie, un couvercle en métal chromé avec bouton-poussoir de commande manuelle et un capteur incliné à 10 degrés.
Caractéristiques:
Conformité:
Conforme à l'ADA, approuvé par le Massachusetts, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, labellisé Watersense (-EWS et -ULF)
Mots clés : WC, robinet de chasse d'eau, robinets de chasse d'urinoir, bride murale, chasse d'eau EZ, robinet de chasse d'eau, diaphragme de capteur, robinet de chasse à capteur Zurn, robinet de chasse à membrane, résistant au colmatage, kit de mise à niveau du capteur Zurn
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |