Les robinets à capteur anti-ligature Zurn AquaSense® offrent une solution hygiénique, sûre, durable et fiable pour le lavage des mains dans les établissements de santé mentale, les centres de soins et autres environnements à risque. Dotés d'une cartouche céramique à engrenages sans électrovanne de remplacement, d'une alimentation en énergie hydroélectrique renouvelable, d'une construction monobloc en laiton coulé résistant au vandalisme et d'un profil triangulaire incliné, ces robinets présentent un entraxe de 10 cm (4 pouces) minimisant les points d'attache et réduisant les risques d'automutilation. Leur débit standard de 1,9 l/min (0,5 gpm) à haut rendement et leur minuterie réglable permettent de réaliser des économies d'eau et de répondre aux objectifs de développement durable. Personnalisez vos paramètres d'utilisation sans fil grâce à l'application Bluetooth plumbPRO de Zurn Elkay.
Les produits Zurn sans plomb sont des robinets et accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués pour être conformes à la section 1417 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.
Conformité:
Conforme aux normes ASME A112.18.1 / CSA B125.1
• Conforme à l'ADA
• Conforme à la norme UPC sans plomb
• Conforme aux normes CEC et NYC 604.4 (lorsqu'il est utilisé avec un débit approprié)
• Sous l'égide du Bureau d'évaluation de la santé mentale de l'État de New York
Cet appareil porte le label WaterSense lorsqu'il est utilisé avec le débit approprié et est certifié pour les toilettes résidentielles et privées.
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |