Publier vos produits
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Traduit par Google,
    La gamme de robinets de chasse d'eau à capteur Zurn Concealed Hydro•X® Power pour toilettes est conçue pour un fonctionnement fiable et mains libres, et sa durée de vie correspond à celle d'un bloc sanitaire commercial. Ce robinet de chasse d'eau à capteur hydraulique ne nécessite aucun câblage ni remplacement de pile, ce qui réduit les coûts d'installation et d'entretien. Le mécanisme de chasse d'eau est doté d'une membrane à triple filtration résistante au colmatage. Son activation par capteur contribue à une meilleure hygiène en éliminant les points de contact. Pour des toilettes plus durables, associez-le aux robinets Hydro•X® Power. Conformité : Conforme aux normes ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 et aux normes d'accessibilité (ADA).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZHYD40
    • Famille de produitsSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Groupe de produitsDiaphragm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord