Publier vos produits
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

Traduit par Google,

Entonnoir ovale 8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] en acier inoxydable 304 (CF8) satiné avec vis de fixation. (À utiliser avec un diamètre supérieur de 6 [152] ou plus.)

Caractéristiques:

  • Résistant à la corrosion
  • Option de corps en acier inoxydable de type 316 disponible

Mots-clés : Acier inoxydable moulé, Drainage, Bâtiments gouvernementaux, Commercial, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, 59293, Z-1725, ZM1725, 1725, 725

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1725
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers