Publier vos produits
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
    Zurn

    Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate

    Traduit par Google,

    Le siphon de sol et de douche Zurn Z415-BZ1-DP est composé d'un corps en fonte revêtue de Dura-Coated avec sortie inférieure, d'une plaque de recouvrement en acier inoxydable et d'un ensemble supérieur. La série de drainage EZ1 est conçue pour simplifier l'installation du produit. Elle comprend un écran de protection pour béton permettant un ajustement vertical après coulage jusqu'à 32 mm (1-1/4 po), des cales pré-emballées pour la correction de l'inclinaison et une crépine intégrée de type B avec couvercle de protection lors du coulage du béton.

    Conformité :

    • ASME A112.6.3

    Caractéristiques

    • Ingénierie intégrée comprenant un ensemble d'accessoires de réglage après coulage et d'inclinaison
    • Navires en tant que système complet et assemblé
    • Gain de plus de 14 minutes par installation de drain
    • Disponible en fonte ou en plastique
    • Conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers de construction avec une capacité de charge de 1 360 kg
    • Livré de série avec un autocollant de protection pour la grille
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z415-BZ1-DP
    • Famille de produitsFloor Drains
    • Groupe de produitsFinish Floor Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage