Publier vos produits
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

Traduit par Google,

Drain de toit ZURN Z101 de 508 mm (20 po) de diamètre. Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec pince de fixation pour membrane/protection anti-gravier et dôme à profil bas.

Caractéristiques:

  • Drain de toit principal à haute capacité de 20 pouces
  • Collier de serrage et dôme en fonte à profil bas
Spécification
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z101
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-23
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)11.75
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains