Publier vos produits
Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Traduit par Google,

Système de support de WC à jet siphon horizontal EZCarry® avec voie d'eau haute performance et raccords à moyeu et à embout de 4 po [102 mm]. Le système comprend un raccord principal double en fonte Dura-Coated avec balayage optimisé hydromécaniquement et évent étendu de 2 po [51 mm], des plaques frontales réglables, des joints de plaque frontale QuickFit™, des supports de pied fendus préfabriqués montés au sol avec base de support préfabriquée d'ancrage supérieur, des boulons de fixation, des garnitures, des protecteurs de goujons, des joints « Neo-Seal » collés et des raccords réglables résistants à la corrosion de 3 po [76 mm] de diamètre X 6 po [152 mm] avec des capuchons d'essai intégrés conçus pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique nominale de 500 lb [227 kg].

Conformité:

  • ASME A112.6.1M

Caractéristiques:

  • Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque d'obstruction du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie
  • Protégez vos installations contre les charges excessives grâce à la conception standard du système pour une charge allant jusqu'à 500 lb. Installez-le plus rapidement grâce à des fonctions permettant d'économiser de la main-d'œuvre sur un système 30 % plus léger
  • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des déchets
  • Maintenir un environnement sanitaire avec un luminaire mural
  • Testez le système et coupez le raccord à la longueur souhaitée depuis l'avant avec l'option de raccord EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn
  • Réduisez le temps de réglage grâce à une garniture assemblée en usine et des pieds universels préréglés à une hauteur brute de 5-1/2"

Modèles supplémentaires disponibles

Z1201-HD4

Mots-clés : Z1201-HD, EZCarry, Siphon Jet, Hub et robinet, support de toilettes, plomberie, construction, matériaux de construction, Zurn, support de toilettes, Siphon Jet Hub, entrepreneur, supports de toilettes traditionnels

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1201-hd4
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-31
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

Amérique du Nord