Publier vos produits
Z1360XL Nonfreeze, Lead-Free concealed-outlet ground hydrant with box
Zurn

Z1360XL Nonfreeze, Lead-Free concealed-outlet ground hydrant with box

Traduit par Google,

Borne d'incendie enterrée ZURN Z1360XL, sans plomb et hors gel, pour installation au ras du sol ou sur sol fini (hors circulation). Elle est dotée d'un boîtier en acier galvanisé, de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'un siège en bronze et d'une rondelle de siège remplaçable, d'une tige de manœuvre fixe et d'une vanne de fermeture à compression flottante avec raccord d'entrée de 19 mm (3/4 po) ou 25 mm (1 po) avec orifice de vidange taraudé de 6 mm (1/4 po) sur le corps et raccord de tuyau mâle de 19 mm (3/4 po) ou 25 mm (1 po). La borne est fournie avec un boîtier en bronze brut et un couvercle verrouillable à charnière, marqué « WATER », avec clé de manœuvre. Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois nationales et aux réglementations locales imposant des teneurs maximales en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à la section 1417 de la SWDA fédérale.

Conformité:

  • ASME A112.21.3M

Caractéristiques:

  • Sans plomb
  • Antigel, vidange automatique
  • Borne d'incendie encastrée pour installation encastrée

Mots-clés : borne d'incendie au sol avec boîtier, borne d'incendie au sol antigel Zurn avec boîtier, borne d'incendie murale Zurn Z1360XL, borne d'incendie commerciale légère Zurn, borne d'incendie antigel exposée Zurn, borne d'incendie à brise-vide Zurn, 1360XL, 360XL

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1360xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsGround
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie