Publier vos produits
Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

Traduit par Google,

Récepteur Zurn Z1900 Sani-Flor Corps en fonte profond de 12" x 12" x 6" [305 mm x 305 mm x 152 mm] et grille carrée légère avec ouvertures à fentes de 1/2" [13 mm], intérieur en porcelaine émaillée blanche résistante aux acides et dessus, complet avec crépine inférieure intérieure anti-éclaboussures en ABS blanc.

Caractéristiques:

  • Le revêtement en émail résistant aux acides offre une résistance chimique
  • Le corps arrondi empêche l'accumulation de bactéries
  • Crépine inférieure intérieure anti-éclaboussures pour attraper les débris

Mots-clés : commercial, porcelaine émaillée, éviers de sol, drainage, bâtiments gouvernementaux, immeubles de grande hauteur, militaire, bureau, soins de santé, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, industriel, service alimentaire, salle de repos/cuisine/cafétéria, cuisine et alimentation, correctionnel. /Institutionnel, industriel/usine de transformation, hôtellerie, 59341, Z-1900, ZN1900, ZS1900,1900,900, entonnoir ovale, ensemble stabilisateur, profondeur de puisard, connexion d'amorce de piège, intérieur en émail, crépine à dôme en aluminium, récepteur Sani Flor, fonte corps, crépine inférieure à dôme

Modèle supplémentaire disponible

Z1900-K, Z1900-2, Z1900-2-K, Z1900-3, ZN1900-2, Z1900-K-2

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1900
  • Famille de produitsFloor Sinks
  • Groupe de produitsPorcelain Enamel Coated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)32
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015130
  • Nom ETIMDrains
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord