Publier vos produits
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Bassin de service pour vadrouille 24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254]. Bassin composite moulé haute densité avec une étagère pour vadrouille auto-drainante entièrement moulée, un corps de drain en PVC, une crépine en acier inoxydable et un raccord de sortie à 3 [76] joints. Certifications : Conforme à ANSI Z124.6, répertorié CSA et IAPMO répertorié sous le fichier n° 3561.

    Conformité:

    Approuvé par le Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Caractéristiques:

    • Bassin de vadrouille moulé en composite haute densité conçu pour les applications commerciales
    • Crépine à dôme/panier à charpie en acier inoxydable et drain en PVC avec écrou de calfeutrage réglable et joint
    • Étagère pour vadrouille entièrement moulée et auto-drainante
    • 24" x 36" x 10" [610 mm x 954 mm x 254 mm]
    • Conforme à ANSI Z124.6, répertorié CSA et IAPMO répertorié sous le fichier n° 3561.

    Mots clés : crépine en acier inoxydable, évier à vadrouille commercial, bassin à vadrouille, drain en PVC, éviers à vadrouille commerciaux, zurn z199, évier à vadrouille en acier inoxydable, évier à vadrouille commercial, bassin d'évier à vadrouille, évier à vadrouille zurn, tuyau d'évier à vadrouille, crépine d'évier à vadrouille, bassin de service de vadrouille , bassin de vadrouille en acier inoxydable, éviers de vadrouille commerciaux, taille d'évier de vadrouille, éviers moulés, service de vadrouille, évier de bassin de vadrouille, zurn z1996-36, zurn z1996 36, récepteur de vadrouille, évier de vadrouille revit, éviers de vadrouille, z199 zurn, vadrouille commerciale évier, vadrouille, évier à vadrouille avec drain décalé

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1996-36
    • Famille de produitsLight Commercial Drainage
    • Groupe de produitsMop Service Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-21 43 25 11
    • Titre OmniClassMop Sinks