Publier vos produits
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
    Zurn

    Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink

    Traduit par Google,

    Évier de service mural en porcelaine vitrifiée avec rebord de chasse d'eau intégré, émail céramique ZurnSHIELDTM et raccord supérieur de 1 1/2 po. Protections de rebord avant et latérales en acier inoxydable incluses.

    Conformité:

    Approuvé par le Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Caractéristiques:

    • Taille : 21-1/2” [546 mm] x 19” [483 mm]
    • Porcelaine vitrifiée
    • Le vernis céramique ZurnSHIELDTM crée une surface permanente qui protège l'appareil en inhibant la croissance des moisissures et des bactéries responsables des taches et des odeurs, réduisant ainsi la quantité de temps, de produits chimiques et d'eau nécessaires au nettoyage de la cuvette.
    • Évier de service suspendu au mur
    • Action de soufflage
    • Bord de rinçage intégral
    • Raccord supérieur de 1-1/2 po
    • Poids d'expédition : 60 lb.

    Mots clés : évier de service à soufflage, évier de service à soufflage mural, évier de service, soufflage de plomberie d'évier, soufflage d'air hors du drain d'évier

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z5410
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsSpecialty Fixtures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.25
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques