Publier vos produits
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Traduit par Google,

    Robinet de lavabo médical dissimulé en laiton coulé à deux vannes, de 203 mm (8 po), avec cartouches à disque céramique à quart de tour, bec mural en laiton coulé chromé poli de 159 mm (6-1/4 po) avec sortie filetée pour tuyau de 19 mm (3/4 po), crochet pour seau et support mural supérieur. L'ensemble est équipé de poignées métalliques à quatre bras, résistantes au vandalisme et à code couleur.

    Caractéristiques:

    • Robinet de lavabo médical dissimulé en laiton coulé à deux vannes de 8 pouces
    • Cartouche à disque céramique robuste à quart de tour
    • Poignées à quatre bras résistantes au vandalisme et à code couleur
    • Garantie de 3 ans
    Spécification
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z873e2-is
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Faucets
    • Groupe de produitsAquaSpec
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord