Publier vos produits
Floating Shelf Brackets

Floating Shelf Brackets

Traduit par Google,

Chez A&M Hardware, nous proposons une collection complète de supports d'étagères invisibles et flottantes, où fonctionnalité et esthétique se conjuguent pour transformer vos espaces. Découvrez l'équilibre parfait entre robustesse et style en explorant notre gamme de solutions, incluant supports d'étagères flottantes, supports d'étagères invisibles et supports de comptoir invisibles. Que vous souhaitiez repenser votre intérieur avec des étagères flottantes ou conserver un style épuré et minimaliste grâce à des supports invisibles, notre sélection offre des solutions polyvalentes pour répondre à tous vos besoins. Donnez vie à vos projets de design avec nos supports d'étagères flottantes à la pointe de la technologie, qui témoignent de notre engagement envers la qualité et l'innovation.

Caractéristiques du support d'étagère flottante

  • Disponible en 6", 9" et 12".
  • 1,75 po de hauteur x 1,5 po de largeur x 0,25 po d'épaisseur
  • 2000 lb/paire 6", 1500 lb/paire 9" et 1000 lb/paire 12"
  • Pour une résistance maximale, les supports doivent être fixés directement sur le montant.
  • Les fixations lâcheront avant le support.
  • Les supports sont disponibles uniquement en peinture poudre blanche.
  • Les supports peuvent être dissimulés dans une étagère encastrée.
  • Emballés par 2 dans une boîte
  • Consultez la liste complète des prix dans le menu déroulant « À propos de nous ».
Spécifications techniques
  • Réference unique.floating-shelf-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsFloating & Hidden Shelf Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors