Publier vos produits
Student table HPL, Ø 120 cm
ABA Skol

Student table HPL, Ø 120 cm

Traduit par Google,
Une table solide adaptée au milieu scolaire. Surface de la table en stratifié haute pression durable collé sur un panneau de particules avec bord en ABS. La base est un cadre en acier enduit de poudre grise avec des pieds réglables. Disponible en différentes tailles et différentes hauteurs.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7339220
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsStudent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe