Publier vos produits
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 65 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 65 cm

Traduit par Google,
Chaise empilable conçue pour s'adapter à l'environnement scolaire. Avec structure en acier peint en poudre gris, avec assise et dossier en stratifié haute pression. Avec repose-pieds réglable. Le piètement slade permet d'accrocher facilement la chaise sur la table en la retournant simplement. Le trou dans le dossier facilite la prise en main et le déplacement de la chaise. La forme du dossier permet également d'accrocher facilement un sac d'école sans qu'il ne glisse de la chaise. Le stratifié est disponible en cinq couleurs différentes et la chaise est disponible en cinq hauteurs d'assise différentes. Hauteur d'assise 65 cm, largeur d'assise 36 cm et profondeur d'assise 35 cm.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7850030
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsNike
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)980
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède