Publier vos produits
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

L'actionneur analogique convertit les télégrammes KNX en signaux de tension (0…10V). Ces signaux de sortie analogiques sont utilisés pour influencer les processus réglementaires. Par exemple, les appareils pour les applications de chauffage, de climatisation ou de ventilation peuvent être réglés dans leur fonctionnement en fonction des informations transmises via le système de bus. Cet actionneur analogique est un appareil double avec un boîtier pour montage en surface.

Spécification
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.Analog-actuator-Busch-Jaeger
  • Famille de produitsHome e Building Automation Systems
  • Groupe de produitsAnalogue Actuator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne

Produits similaires