Publier vos produits
EOW-i3
ABB

EOW-i3

Traduit par Google,

Les actions de l'opérateur d'ABB CRS (anciennement CGM) ont un impact direct sur la disponibilité, le rendement de production, la qualité et la sécurité. EOW-i est conçu pour optimiser l'efficacité de l'opérateur en minimisant le temps de réponse et en prenant en charge les opérations 24h/24 et 7j/7.
Le poste de travail étendu de l'opérateur (EOW) offre des solutions d'ergonomie, de visualisation et de communication inégalées
pour les opérateurs. L'EOW-i assure la vigilance de l'opérateur, et quand une action est nécessaire ; conserve les fonctions essentielles
au bout des doigts de l'opérateur. Tout est conçu pour favoriser une interaction et une collaboration efficaces :
• Visualisation de l'usine et informations en une seule vue.
• Vues d'ensemble des processus sur de grands panneaux interactifs à proximité.
• Un clavier fonctionnel à action rapide pour contrôler
l'environnement complet de l'opérateur.
• Réduction de l'espace de la salle de contrôle d'environ 30 % ou plus.
• Amélioration de la collaboration et de l'optimisation à l'échelle de l'usine.
• Augmentation de l'attrait des candidats et de la satisfaction au travail.

Efficacité et bien-être en équilibre

Les ensembles de moniteurs sont montés de manière à permettre une vue à la fois ciblée et générale des opérations. La hauteur du bureau et du moniteur, l'angle des moniteurs secondaires et la profondeur des moniteurs principaux sont motorisés et réglables, pour assurer un environnement de travail ergonomique et personnalisé. Les paramètres personnalisés peuvent être enregistrés et restaurés automatiquement pour s'adapter aux préférences de chaque opérateur.
L'EOW-i favorise la vigilance proactive, profite à la santé de l'opérateur et assure la durabilité. Sensibilisation accrue à la situation et
réduction des temps d'arrêt dans un micro-environnement d'amélioration de la santé qui met l'opérateur au centre de l'attention.


Spécification
  • EOW-i is available in two models: i2 and i3.

    Size and number of monitors are the main differences.

    • Depth adjustable CLOV (Close Large OverView)

    with two/three 55˝ industrial LCD 4K-UHD

    3840x2160 wide screens, with LED backlight

    • Four/six 24˝ full HD monitors, with simultaneously

    adjustable monitor angle and depth

    • Choose between: The KVM extender solution or in-

    tegrated Ultra Flex computers

    • All adjustable axis motorized, 100-240V 50-60Hz

    • Adjustable “temperature” LED down-light

    • Public Adress (PA) sound speakers

    • Personal sound shower

    • Integrated operator camera

    • Multi client keyboard

    • Separate power feed for desk motors, to ease

    connection via UPS feed

    • Personal settings that can be saved on an RFID tag

    • Frame and columns in silver RAL 9006

    • Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7927 Folkstone Light Grey
    • Formica 7921 Birch

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-EOW-i3
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau