Publier vos produits
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

Traduit par Google,
  • pour montage mural affleurant et creux
  • versions avec différents panneaux de distribution et média
  • quatre types de portes différents
  • convient pour CombiLine N
  • Fixation rapide et facile des câbles, grâce au serre-câble standard en haut et en bas.
  • Espace de câblage généreux des deux côtés et derrière les rails DIN ainsi qu'un système de câblage sophistiqué
  • Exécutions encastrées et murales avec une capacité de rail DIN de 36 à 192 modules
Spécification
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
Spécifications techniques
  • Réference unique.compact-distribution-boards-u-ul-tu
  • Date de publication2022-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)527
  • Largeur (mm)303
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEG000023
  • Nom ETIMDistribution boards

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie