Publier vos produits
GPS time receiver
ABB

GPS time receiver

Traduit par Google,

Pour la réception et le traitement du signal GPS, ainsi que pour la mesure de la luminosité et de la température. Le capteur mesure la luminosité et la température extérieure et les envoie sur le bus KNX. De même l'heure, la date et les coordonnées géographiques sont envoyées au bus KNX. De plus, les heures de lever et de coucher du soleil sont également envoyées au bus. Avec coupleur de bus intégré.

Spécification
  • The Time Receiver GPS is a surface mounted device. Physical address assignment and device parameterization are carried out using ETS and the current application.
    The TR/A 1.1 is powered via the ABB i-bus® and does not require an additional auxiliary voltage supply.  The device is ready for operation after connecting the bus voltage.
    The Time Receiver GPS is used to receive the current time and to send it on the KNX bus. This allows the Time Receiver GPS to act as the internal clock for every time switch or also for devices with timedependent logic. Furthermore, its integrated brightness and temperature sensor can transmit additional exterior conditions on the KNX bus

Spécifications techniques
  • Réference unique.GPS-time-receiver
  • Famille de produitsTime Switcher
  • Groupe de produitsAutomation, Logic and Time Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)89.5
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air temperature sensors
  • Code CSI MasterFormat 201426 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control and Signal Transformers
  • Numéro OmniClass23-37 17 13
  • Titre OmniClassSignal Devices