Publier vos produits
Light Level Sensors
ABB

Light Level Sensors

Traduit par Google,

Le capteur de lumière est utilisé pour mesurer le niveau de luminosité dans les pièces. Lorsqu'il est combiné avec le contrôleur de lumière LR/S x.16.1 (x = 2 ou 4), DLR/S et LR/M1.6.2, le capteur de lumière est utilisé pour un contrôle constant de la lumière.

Spécification
  • The ABB i-bus® light sensor LF/U 2.1 is a brightness sensor for closed rooms.
    The light sensor is mounted in a standard installation box in the ceiling.
    The cover (white) of the sensor is stuck firmly onto the device. The complete unit is then screwed into a flush-type box.
    On the Light Controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4) up to 2 or 4 Light Sensors LF/U 2.1 can be connected. The light sensor measures brightness values in closed rooms. When combined with the detected values, the Light Controller is
    used for constant light control. It is possible to combine the brightness values from several Light Sensors for the calculation of an individual control circuit. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Light-Level-Sensors
  • Famille de produitsLight Level Sensors
  • Groupe de produitsLighting Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation

Produits similaires