Publier vos produits
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Boîte de poste de travail affleurante rabattable 4 modules
    Spécification
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2520_CEM_Niessen
    • Famille de produitsCEM
    • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)154
    • Largeur (mm)319
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002759
    • Nom ETIMDesk connecting unit
    • Numéro OmniClass23-35 27 00
    • Titre OmniClassElectrical Terminals