Publier vos produits
Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
  • Les KO de 2" permettent de tirer les câbles et les connecteurs AV pré-raccordés directement à travers le conduit
  • Accepte les couvercles et les plaques d'appareil standard de la série 665 pour les connexions d'alimentation, de voix, de données et audiovisuelles
  • NOUVEAU! Les adaptateurs rectangulaires permettent de monter les connecteurs voix, données et AV dans une plaque de dispositif GFCI standard
  • NOUVEAU! Les connecteurs voix, données et AV de style Keystone répondent à une large gamme d'applications basse tension. Tous les connecteurs sont encastrés pour un montage encastré dans les applications de boîtes de sol
  • NOUVEAU! Des plaques d'appareil sont disponibles qui acceptent les plaques MAAP Extron® pour répondre à toutes les exigences A/V (plaques MAAP Extron® achetées auprès d'un distributeur agréé Extron)
  • NOUVEAU! Les couvercles métalliques offrent une installation durable et esthétique, y compris des couvercles en laiton massif exclusifs à l'industrie (non peints ou plaqués), aluminium également disponible
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-665-av2-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits665-AV2 SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord