Publier vos produits
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Boîte de sol ronde non métallique de 6 po de diamètre, la plus grande de l'industrie
  • Grands concentrateurs en ligne pour le câblage d'alimentation et de données, 1" pour l'alimentation, 1-1/2" pour les données.
  • Pas de temps perdu à niveler la boîte avant le coulage du béton, il suffit de couper la boîte à la hauteur appropriée après le coulage.
  • Pas de collage, des ergots de rétention en inox fixent le cadre de montage au coffret.
  • Conception ronde, pas besoin d'aligner la boîte avec les murs lors de l'installation
  • Accepte les appareils standard de n'importe quel fabricant, y compris les prises duplex, GFCI, de verrouillage, de qualité hospitalière ou isolées.
  • Accepte une grande variété d'appareils multimédia grâce à l'utilisation d'adaptateurs rectangulaires
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-68-hp
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits68-HP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord