Publier vos produits
Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes

Traduit par Google,
La description:
Boîte de sol en acier estampé qui fournit un service de rinçage pour l'alimentation ou les communications/données et peut être utilisée dans les applications de moquette ou de carrelage. Capacité maximale-60 cu.in.

Fonctionnalités
  • Étanche au béton, entièrement réglable avec corps et quincaillerie électrozingués.
  • Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures permettent un ajustement en fonction du sol fini.
  • Livré complet avec capuchon jetable pour empêcher la pénétration de béton lors de la coulée des débouchures de 1/2", 3/4" et 1" - toutes les débouchures inférieures sont accessibles.

Application
  • Idéal pour le bureau moderne avec des postes de travail dotés d'équipements d'alimentation, de communication et de données.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-68d
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits68D
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord