Publier vos produits
ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduit par Google,

Appareillage à isolation gazeuse ZX2

Conception d'appareillage de commutation flexible pour toutes les applications

Le ZX2 fait partie de la famille à succès ZX d'ABB d'appareillages de commutation intérieurs à isolation gazeuse pour la distribution primaire. Cet appareillage triphasé encapsulé et résistant aux arcs pour les applications à jeu de barres simple et double est équipé de compartiments séparés pour jeux de barres et disjoncteurs remplis de gaz.

La structure modulaire de l'appareillage ZX2 permet une conception flexible pour une variété d'applications dans les segments des services publics et de l'industrie.

Les réservoirs de gaz protègent en permanence toutes les pièces haute tension à l'intérieur contre la saleté, l'humidité, la pénétration de corps étrangers et d'autres influences environnementales, ce qui donne lieu à un appareillage de commutation très fiable et pratiquement sans entretien. Tous les appareils de commutation sont motorisés et peuvent être commandés à distance.

Tous les panneaux sont testés de routine et remplis de gaz en usine. L'utilisation de la technologie enfichable permet une installation sûre, rapide et facile sans avoir besoin d'outils spéciaux.

Spécification
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 (42) kV
    • Rated normal current up to 3150 A
      (With the use of parallel bus systems up to 5000 A)
    • Rated short-time withstand current up to 40 kA

    Key benefits

    • Maximum operator safety thanks to arc-resistant design
    • Reliable operation and maximum availability
    • Fast installation thanks to plug-in technology

    Key features

    • Arc-resistant design (AFLR)
    • Available in single or double bus configuration
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Plug-in busbar connection
    • Available with inner or outer cone cable termination system
    • Optional top cable entry available
    • Customized low voltage compartment offers ample space for mounting of protection and control devices
    • Integrated pressure relief ducts and optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional with eco-efficient insulating gas AirPlus available
    • Complies with IEC, GB/DL, GOST standards,
      CSA; IEEE standards with UL certification available on request
Spécifications techniques
  • Réference unique.zx2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsZX2
  • Groupe de produitsGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution