Publier vos produits
Adria Stone Basin
Adria Stone Basin

    Adria Stone Basin

    Traduit par Google,

    L'évier Adria Basin Sink est un évier rond en granit naturel sculpté présentant des lignes douces et une finition satinée. Il rehausse sans effort une salle de bains contemporaine et s'impose comme une véritable pièce maîtresse.

    La surface en pierre d'Adria ajoute un élément de luxe à la maison tout en étant extrêmement durable, ce qui la rend parfaite pour une zone à fort trafic.

    Spécification
    • Please Note:

      – We recommend sealing this sink with a natural stone sealer to preserve its stunning finish for years to come.

      Features:

      – Natural granite construction to ensure incredible strength and minimal maintenance.
      – Available in two finishes to complement any scheme.
      – Generous diameter provides ample washing space.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adria-stone-basin
    • Famille de produitsBench Mount Basins
    • Groupe de produitsAdria
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalGranite
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks