Publier vos produits
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 sur 5 étoiles3.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuvette de toilette murale Asher est la solution parfaite pour votre salle de bain ou salle d'eau. Sa cuvette sans rebord assure un nettoyage plus facile et plus économique grâce à un système de chasse directe, tandis que sa solution murale contribue également à ses qualités hygiéniques améliorées.

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer l'Asher à notre réservoir de toilette mural ABI et à nos boutons de toilette Zaaha .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asher-wall-hung-toilet-pan
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsAsher
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)362
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets