Publier vos produits
Kiva Semi-Inset Basin
Kiva Semi-Inset Basin

    Kiva Semi-Inset Basin

    Traduit par Google,

    Se fondant sans effort dans votre plan de travail ou votre meuble-lavabo, le lavabo semi-encastré Kiva redéfinit le design contemporain avec sa forme ovale minimaliste et sa finition mate épurée.

    Construit à partir d'une surface solide pour plus de résistance et de durabilité, ce lavabo est l'option parfaite pour ceux qui souhaitent un look de lavabo au-dessus du comptoir sans hauteur supplémentaire, offrant à la fois fonctionnalité et attrait esthétique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kiva-semi-inset-basin
    • Famille de produitsSemi Inset Basins
    • Groupe de produitsKiva
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks