Publier vos produits
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    Traduit par Google,

    Cet ensemble d'intimité pour porte coulissante Leroy offre une intimité essentielle avec un loquet facile qui convient particulièrement aux portes de salle de bains ou de salle de bains.

    Pour engager le loquet, faites simplement pivoter le verrou interne. Si nécessaire, le Leroy dispose d'un monnayeur de secours, accessible depuis le côté extérieur de la porte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.leroy-sliding-door-privacy-set
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsLeroy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.57
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware