Publier vos produits
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Traduit par Google,

    Le sèche-serviettes réglable Modi est un appareil mural doté d'un rail chauffant vertical 12 V et d'une fixation supérieure réglable. Sa conception offre une personnalisation et une flexibilité maximales, avec en plus des serviettes chaudes, idéales pour les climats plus frais.

    Tout comme la gamme Modi Réglable, ce sèche-serviettes s'ajuste à la longueur idéale pour votre espace. Son design simple et élégant en fait un excellent choix pour les rénovations comme pour les nouvelles installations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modi-adjustable-heated-towel-rail-900mm
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsModi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)36
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars