Publier vos produits
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Traduit par Google,

    Un évier en acier inoxydable qui parle de sophistication, l'Ohelu met magnifiquement en valeur les espaces. Il est équipé du système de coussin WaterSense d'ABI Interiors qui amortit le bruit de l'eau lors de l'impact. Sa construction soudée à la main intègre des points de drainage pliés pour éviter l'accumulation de résidus.

    L'évier de cuisine simple Ohelu conviendra également à la buanderie et peut être monté au-dessus ou au-dessous du banc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsOhelu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)8.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks