Publier vos produits
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Traduit par Google,

    Le caniveau de douche Pixi Tile Insert Waste 900 mm est un dispositif de drainage contemporain qui se fond parfaitement dans vos carreaux environnants pour un look discret et sans effort.

    Fabriqués en acier inoxydable 304 durable et colorés avec notre système de coloration électro PVD de qualité industrielle, ces déchets de carrelage offrent des fonctionnalités tout en ajoutant un élément de luxe à votre revêtement de sol. Il est disponible en laiton brossé, cuivre brossé, bronze à canon brossé et acier inoxydable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsPixi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains