Publier vos produits
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm

    Shower Dropper Round 300mm

    Traduit par Google,

    Le compte-gouttes de douche rond monté au plafond inspire un luxe exceptionnel lorsqu'il est associé à l'une des pommes de douche à effet pluie d'ABI Interiors. Moulé et évidé dans du laiton massif, il assure un apport d'eau continu par le haut pour vous immerger complètement dans la détente.

    Le design minimaliste et la construction durable de ce compte-gouttes de douche le rendent simple à entretenir — il paraît aussi beau qu'il l'était lors de sa première installation, pendant de nombreuses années à venir.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-dropper-round-300mm
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)312
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers