Publier vos produits
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail

    Sola Single Towel Rail

    Traduit par Google,

    Sublimez votre espace avec notre porte-serviettes Sola. Fabriqué en acier inoxydable 316 durable, ce porte-serviettes élégant est conçu pour résister aux intempéries, ce qui le rend idéal pour une utilisation intérieure, extérieure ou commerciale. Son design moderne apporte une touche de sophistication tout en garantissant une performance durable.

    Faisant partie de notre collection Antique, cette rampe est fabriquée avec soin selon un procédé unique en trois étapes, alliant art céramiste, techniques vibratoires et innovation PVD. Il en résulte une finition qui exhale un charme artisanal et patiné.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-single-towel-rail
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)31
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars