Publier vos produits
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
    Abstracta

    Alumi floor w806

    Traduit par Google,
    Alumi est un écran autoportant flexible pour le bureau ainsi que pour les espaces publics. Le garnissage acoustique est en laine minérale. Le cadre et le bord de l'Alumi sont en aluminium, ce qui signifie qu'il est léger et très solide. Alumi peut être utilisé comme unité autonome ou relié entre eux. Les deux côtés de l'écran sont recouverts de feutre compressé absorbant le son.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumi_floor_w806
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsAlumi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique