Publier vos produits
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2 sur 5 étoiles4.2(22 Avis)
    Traduit par Google,

    L'éclairage acoustique Holly est sculptural et énigmatique. Il joue avec les contrastes entre la lumière, le reflet et les ombres.
    Le nouvel éclairage acoustique Holly est sculptural, mystérieux et joue avec les contrastes entre la lumière, le reflet et l'ombre. Le produit est bon pour absorber les sons à basse fréquence. Disponible en deux versions ; horizontal et vertical, avec ou sans éclairage.

    Spécification
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.holly-vertical
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsHolly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1015
    • Largeur (mm)585
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique