Publier vos produits
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    Traduit par Google,
    L'écran de table Soneo est suspendu en standard, il est disponible en deux épaisseurs différentes, respectivement 50 et 30 mm. Se fixe au bord de la table à l'aide d'une ferrure d'angle. L'écran de table de 50 mm peut être équipé d'un rail de fonction avec divers accessoires pratiques pour le poste de travail.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soneo_table
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsSoneo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique